![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-6112-290001-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK M-611 N 1,6-2,5 A
M600
Legrand
WYŁĄCZNIK M-611 N 1,6-2,5 A
REF. 6112-290001
PKWiU 27.12.22.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
379,86 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Overload release current setting | 1.6-2.5 A |
---|---|
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 42.5-42.5 A |
With thermal overload protection | Yes |
Phase failure sensitive | No |
Switch off technique | Thermomagnetic |
Rated operating voltage | 400-400 V |
Rated permanent current Iu | 2.5 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V | 4.5 kW |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Type of control element | Push button |
---|---|
Device construction | Complete device in housing |
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym | Nie |
With integrated under voltage release | No |
Number of poles | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 1.25 kA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 75 mm |
Width | 60 mm |
Depth | 105 mm |