![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/422503-LEGRAND-1000.jpg)
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S1 4P 250A 36KA
DPX32
Legrand
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S1 4P 250A 36KA
REF. 422503
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970382696
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
7 122,46 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated permanent current Iu | 250 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Overload release current setting | 100-250 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 150-2500 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 5000-5000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 2 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Dokumentacja
5 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-91831
(1.1 Mo)
WYBIERZ