Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 160A 50KA

DPX31 Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 250 Z ZAB. R-PR. 4P 160A 50KA

REF. 420287 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245064202879
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 044,89 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 160 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Overload release current setting 128-160 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 800-1600 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 800-1600 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
IEC code (Pack1) CR1616
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Element Composition (Pack1) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 2
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 1.1 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Dokumentacja

8 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Instrukcja użytkowania
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
420289.dwg dwg (0.23 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-67673 (0.38 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00451-V01.01-EN.pdf pdf (0.99 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie