Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 250A 50KA

DPX31 Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 250A 50KA

REF. 420269 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245064202695
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 916,64 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 250 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Overload release current setting 200-250 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 1250-2500 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 1250-2500 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Dokumentacja

4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
420269.dwg dwg (0.19 Mo)
4 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00570-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00733-V01.01-EN.pdf pdf (0.96 Mo)
Certyfikat
OC / CB-71485 (2.57 Mo)