![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420209-LEGRAND-1000.jpg)
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 250A 25KA
DPX31
Legrand
WYŁĄCZNIK DPX3 250 3P 250A 25KA
REF. 420209
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064202091
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 890,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated permanent current Iu | 250 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Overload release current setting | 200-250 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 1250-2500 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 1250-2500 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-SE-101779
(0.1 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-71485
(2.57 Mo)
WYBIERZ