![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422296-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1000A 100KA
DPX32
Legrand
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1000A 100KA
REF. 422296
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970380623
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
21 926,60 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated permanent current Iu | 1000 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Overload release current setting | 800-1000 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 5000-10000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 3 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ