Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 1600 S2+P 3P 1250A 50KA

DPX32 Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 1600 S2+P 3P 1250A 50KA

REF. 422362 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414970381286
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
26 577,14 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 1250 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Overload release current setting 500-1250 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 750-12500 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 15000-15000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as change-over contact 3
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
IEC code (Pack1) CR1616
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Element Composition (Pack1) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 2
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 1.1 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Dokumentacja

9 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Dane techniczne
ModbusTable_17.pdf pdf (0.41 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07038AB.pdf pdf (1.78 Mo)
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
422363.dwg dwg (0.18 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie