Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 1600 S1 3P 800A 100KA

DPX32 Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 1600 S1 3P 800A 100KA

REF. 422576 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414970383426
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
18 559,41 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 800 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 100 kA
Overload release current setting 320-800 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 480-8000 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 15000-15000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as change-over contact 3
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Dokumentacja

5 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08011AA.pdf pdf (0.44 Mo)
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
422315.dwg dwg (0.18 Mo)