Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX 3250 EL+P 4P 160A 25KA

DPX31 Legrand

WYŁĄCZNIK DPX 3250 EL+P 4P 160A 25KA

REF. 420417 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245064204170
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 478,64 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 160 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 25 kA
Overload release current setting 64-160 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 96-1600 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 96-1600 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
IEC code (Pack1) CR1616
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Element Composition (Pack1) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 2
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 1.1 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Dokumentacja

8 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
420319.dwg dwg (0.22 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01587-V01.01-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-SE-101780 (5.66 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie