Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DMX3 N 2500 4P 1250A STACJONARNY

DMX3 Legrand

WYŁĄCZNIK DMX3 N 2500 4P 1250A STACJONARNY

REF. 028633 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245060286330
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
43 176,13 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 1250 A
Rated voltage 230-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Overload release current setting 500-1250 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 750-12500 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 2500-50000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection Yes
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 4
Number of auxiliary contacts as change-over contact 4
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated Yes
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Dokumentacja

8 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Dane techniczne
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
028636.dwg dwg (0.14 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-252-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie