Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DMX³ N 1600 4P 800A STACJONARNY

DMX3 Legrand

WYŁĄCZNIK DMX³ N 1600 4P 800A STACJONARNY

REF. 028031 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414970717221
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
26 072,17 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 800 A
Rated voltage 230-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional No
Degree of protection (IP) IP30

Dokumentacja

7 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
028006.dwg dwg (0.17 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie