![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028030-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK DMX³ N 1600 4P 630A STACJONARNY
DMX3
Legrand
WYŁĄCZNIK DMX³ N 1600 4P 630A STACJONARNY
REF. 028030
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970717214
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
23 967,31 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated permanent current Iu | 630 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
With switched-off indicator | Yes |
---|---|
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Dokumentacja
7 dokumenty
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
Oprogramowanie
Oprogramowanie
WYBIERZ