Skip to main content
Logo print

WYŁ. NADPR. S321 C125 1P 125 A 25KA DX3

S32DX Legrand

WYŁ. NADPR. S321 C125 1P 125 A 25KA DX3

REF. 409764 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245064097642
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
554,80 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Built-in depth 47 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 1
Number of protected poles 1
Rated current 125 A
Rated voltage 230 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 25 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 3
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 1.5
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 6-50 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 6-70 mm²
Explosion-proof No
Width 26.7 mm
Height 127.5 mm
Depth 79.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 210-250 V

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Dane techniczne
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Dane techniczne
F01205EN-00.pdf pdf (2.51 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
409764.dwg dwg (0.15 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.013 (0.18 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD