![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-721442-WEB-R.jpg)
WYJŚCIE KABLOWE IP21, CZARNY
SUNO2
Legrand
WYJŚCIE KABLOWE IP21, CZARNY
REF. 721442
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972049627
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
45,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | 3x2.5 mm² |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Colour | Black |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
---|---|
Device depth | 56.6 mm |
Built-in depth | 27.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
WYBIERZ