Skip to main content
Logo print

WTYCZKA ODBIORNIKOWA 63A 3P+Z 415V~ IP 66/67

P17 Legrand

WTYCZKA ODBIORNIKOWA 63A 3P+Z 415V~ IP 66/67

REF. 555518 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970734587
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
694,66 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

IEC-amperage 63 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 4
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Construction type Recessed mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
555518.dwg dwg (0.07 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)