![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775993-LEGRAND-1000.jpg)
WTYCZKA DO GNIAZDA EKWIPOTENCJALNEGO
SISTE
Legrand
WTYCZKA DO GNIAZDA EKWIPOTENCJALNEGO
REF. 775993
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067759936
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
224,60 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Model | Inne |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ