WTYCZKA 2P+Z - 16A - PLASTIKOWA - BIAŁA - Z DŹWIGNIĄ
HELMO
Legrand
WTYCZKA 2P+Z - 16A - PLASTIKOWA - BIAŁA - Z DŹWIGNIĄ
REF. 050175
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501754
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
25,45 zł
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
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Height | 86.5 mm |
Depth | 87 mm |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
4 dokumenty
Certyfikat
SNI-PCS 00081.03
(1.19 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
WYBIERZ