WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - CZARNA- Z PIERŚCIENIEM
HELMO
Legrand
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - CZARNA- Z PIERŚCIENIEM
REF. 050107
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501075
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Protective contact | Round |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 37 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 84 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_3771/A1
(0.55 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_716346/A1
(0.42 Mo)
WYBIERZ