![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-557383-WEB-L.jpg)
WSPORNIK WZMOCNIONY CRP 700 GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK WZMOCNIONY CRP 700 GC
REF. CM557383
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3414972464352
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 725 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 146 mm |
Suitable for cable management system width | 100-700 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 3820 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ