WSPORNIK UNIWERSALNY, WYMIARY 138X557 MM, GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK UNIWERSALNY, WYMIARY 138X557 MM, GC
REF. CM557463
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075574631
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
128,88 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 557 mm |
---|---|
Width | 46 mm |
Height | 138 mm |
Suitable for cable management system width | 100-500 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 2200 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ