![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LCM-CB200-ext.jpg)
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 300 GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 300 GC
REF. CM350843
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3414972462785
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
51,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 334.7 mm |
---|---|
Width | 41.6 mm |
Height | 88.4 mm |
Suitable for cable management system width | 50-300 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1300 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ