WSPORNIK UNIWERSALNY CB 100 GS
CB BRACKET
Legrand
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 100 GS
REF. CM350810
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3414970650689
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 130.7 mm |
---|---|
Width | 40.9 mm |
Height | 71.4 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1150 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ