WSPORNIK UNIWERS CB 300 IN316L
Legrand
WSPORNIK UNIWERS CB 300 IN316L
REF. CM350844
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3414970651013
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 334.7 mm |
---|---|
Width | 41.6 mm |
Height | 88.4 mm |
Suitable for cable management system width | 50-300 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1300 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (1.4401) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ