Skip to main content
Logo print

WSPORNIK TH 35 BEZ ZACZEPÓW SZEROKOŚĆ 850

X4000 Legrand

WSPORNIK TH 35 BEZ ZACZEPÓW SZEROKOŚĆ 850

REF. 020654 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060206543
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
101,10 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material Aluminium
Surface protection Untreated
Punch shape None
Material thickness 15 mm
Length 850 mm
Height 35 mm

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)