![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020604_pw_141979.jpg)
WSPORNIK TH 35 BEZ ZACZEPÓW SZEROKOŚĆ 600
X4000
Legrand
WSPORNIK TH 35 BEZ ZACZEPÓW SZEROKOŚĆ 600
REF. 020604
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060206048
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
71,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 600 mm |
Height | 35 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
WYBIERZ