Skip to main content
Logo print

WSPORNIK TH 35 ALUMINIOWY + ZACZEPY 24M

XL400 Legrand

WSPORNIK TH 35 ALUMINIOWY + ZACZEPY 24M

REF. 020201 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060202019
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
91,71 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material Aluminium
Surface protection Untreated
Punch shape None
Material thickness 15 mm
Length 600 mm
Height 35 mm

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details