WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 800 A
ELEMP
Legrand
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 800 A
REF. 037320
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060373207
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
656,56 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1199 mm |
Suitable for enclosure building height | 1999 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 36.5 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 344 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ