WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 400 A
ELEMP
Legrand
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 400 A
REF. 037315
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060373153
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
734,21 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Module rack |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 433 mm |
Suitable for enclosure building height | 49 mm |
Suitable for enclosure building depth | 24 mm |
Width | 433 mm |
Height | 49 mm |
---|---|
Depth | 24 mm |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 737 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ