Skip to main content
Logo print

WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 1600 A

ELEMP Legrand

WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 1600 A

REF. 037322 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060373221
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 098,18 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Suitable for enclosure building width 1201 mm
Suitable for enclosure building height 2001 mm
Suitable for enclosure building depth 801 mm
Width 40 mm
Height 171 mm
Depth 345 mm
Material Other
Colour Other

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
04159701-B.pdf pdf (2.16 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details