![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037321_pw_92819.jpg)
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 1000 A
ELEMP
Legrand
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 1000 A
REF. 037321
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060373214
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
952,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 40 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 364 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ