Skip to main content
Logo print

WSPORNIK SUFITOWY STAL

DLPC Legrand

WSPORNIK SUFITOWY STAL

REF. 637985 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066379852
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
74,10 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Length 108 mm
Width 80 mm
Height 86.5 mm
Diameter 0 mm
Thread size (metric) 0
Model Ceiling bracket
Obciążenie dopuszczalne 5800 N
Hinging No
Adjustable No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Colour Grey
RAL-number 7030

Dokumentacja

2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certyfikat
NF 004-602480C (2.31 Mo)