![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637979-LEGRAND-1000.jpg)
WSPORNIK STAL
DLPC
Legrand
WSPORNIK STAL
REF. 637979
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379791
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
358,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 450 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 130 mm |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 400-400 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1350 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certyfikat
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WYBIERZ