WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -C 278 MM, GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -C 278 MM, GC
REF. CM556323
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075563239
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
81,53 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 800 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ