![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CSN.jpg)
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 178 MM, I316L
CBASS
Legrand
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 178 MM, I316L
REF. CM556104
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075561044
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
107,60 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 178 mm |
---|---|
Width | 32 mm |
Height | 170 mm |
Suitable for cable management system width | 100-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1300 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ