![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637767-LEGRAND-1000.jpg)
WSPORNIK PCW SZEROKOŚĆ 150
DLPC
Legrand
WSPORNIK PCW SZEROKOŚĆ 150
REF. 637767
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377674
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
38,22 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 203 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 100 mm |
Suitable for cable management system width | 150-150 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 400 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ