Skip to main content
Logo print

WSPORNIK PCV SZEROKOŚĆ 300

DLPC Legrand

WSPORNIK PCV SZEROKOŚĆ 300

REF. 637769 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066377698
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
70,21 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Length 353 mm
Width 80 mm
Height 130 mm
Suitable for cable management system width 300-300 mm
Model Wall bracket
Angle 90-90 °
Safe working load according to IEC 61537 750 N
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Other
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Instrukcja użytkowania
0064GF2-00.pdf pdf (0.26 Mo)