WSPORNIK MONTAŻOWY TH 35-95CM
AKCSP
Legrand
WSPORNIK MONTAŻOWY TH 35-95CM
REF. 037401
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060374013
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
26,52 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | None |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Długość | 950 mm |
Height | 7.5 mm |