![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SCF_CF54_P_070803.jpg)
WSPORNIK MOCOWANY CENTRALNIE FAS 500 MM, GS
CBACY
Legrand
WSPORNIK MOCOWANY CENTRALNIE FAS 500 MM, GS
REF. CM586500
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075865005
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
74,57 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 494 mm |
---|---|
Width | 61 mm |
Height | 26.3 mm |
Diameter | 0 mm |
Thread size (metric) | 12 |
Model | Ceiling bracket |
Load bearing capacity | 1200 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ