![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586063-WEB-R.jpg)
WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 MM, GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 MM, GC
REF. CM586063
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075860635
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
21,30 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 101 mm |
---|---|
Width | 19 mm |
Height | 50 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-magnesium |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ