![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CAT40_CF54_50_P_070803.jpg)
WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, I316L
CBASS
Legrand
WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, I316L
REF. CM586194
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861946
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
47,14 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ