![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CAT40_CF54_50_P_070803.jpg)
WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, GS
CBACY
Legrand
WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, GS
REF. CM586190
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861908
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
7,45 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ