![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446897-WEB-R.jpg)
WSPORNIK DO MONTAŻU LISTWY PDU X2
LCSSV
Legrand
WSPORNIK DO MONTAŻU LISTWY PDU X2
REF. 446897
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3414972027687
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
98,08 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Component for supporting bracket |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1200 mm |
Width | 2 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 32 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ