WSPORNIK DO LISTWY PDU 42U
LCSSZ
Legrand
WSPORNIK DO LISTWY PDU 42U
REF. 646415
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970968234
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
179,74 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1900 mm |
Width | 73 mm |
Number of height units | 42 |
Colour | Aluminium |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ