WSPORNIK DLA SZYN 41
CBACY
Legrand
WSPORNIK DLA SZYN 41
REF. CM595340
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075953405
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
64,52 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ