WSPORNIK DLA KORYT O SZER. OD 100MM DO 600MM, I304L
CBASS
Legrand
WSPORNIK DLA KORYT O SZER. OD 100MM DO 600MM, I304L
REF. CM595910
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079931577
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
132,57 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 108 mm |
---|---|
Width | 85 mm |
Height | 78 mm |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 440 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |