![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50XL_CF54_P_070806_CFverticalbottom.jpg)
WSPORNIK CM50XL I304L
CBASS
Legrand
WSPORNIK CM50XL I304L
REF. CM586138
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861380
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
62,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 93 mm |
---|---|
Width | 19 mm |
Height | 79 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ