![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50XXL_CF54_P_070828.jpg)
WSPORNIK CM 50XXL GS
CBACY
CABLOFIL
WSPORNIK CM 50XXL GS
REF. CM586250
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075862509
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 240 mm |
---|---|
Width | 25 mm |
Height | 125 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 250 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ