![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/CM-595927-WEB-R.jpg)
WSPORNIK CM 100/100 Z+
CBACY
CABLOFIL
WSPORNIK CM 100/100 Z+
REF. CM595927
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075959278
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
99,45 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 108 mm |
---|---|
Width | 85 mm |
Height | 128 mm |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 600 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-magnesium |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ