![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CLN_P_070824.jpg)
WSPORNIK CLN 200 GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK CLN 200 GC
REF. CM556223
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075562232
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 250 mm |
---|---|
Width | 35 mm |
Height | 160 mm |
Suitable for cable management system width | 100-200 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 400 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ