![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586057-WEB-R.jpg)
WSPORNIK CAT 30 GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK CAT 30 GC
REF. CM586057
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075860574
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
12,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated zinc-nickel |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ